Connecteur de boîtier (type ‘câbles d’alimentation’)
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Connecteur de boîtier (type ‘câbles d’alimentation’)
Les connecteurs de boîtier sont utilisés à l’intérieur de l’armoire lorsque le chemin de câbles est connecté pour garantir une étanchéité totale. Se connecte à d’autres sections et raccords de câbles et protège les fils et câbles contre la poussière dans un large éventail d’applications industrielles.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les connecteurs de boîtier sont utilisés à l’intérieur de l’armoire lorsque le chemin de câbles est connecté pour garantir une étanchéité totale.
- Se connecte à d’autres sections et raccords de chemins de câbles et protège les fils et les câbles contre la poussière dans une large gamme d’applications industrielles
Spécifications
Code couleur
ANSI 61
Couleur
Gris
Matériau
Acier doux
Finition
Revêtement poudré
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.