Section droite Clean Tray, type 1
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Section droite Clean Tray, type 1
Les sections droites Clean Tray sont disponibles en longueurs de 304 cm avec ou sans perforations. Disponible avec un couvercle incliné à 20 degrés dans certaines dimensions. Un connecteur en U et le matériel fournis avec chaque section droite. Le système en acier Clean Tray est conçu pour protéger les câblages homologués dans des applications nécessitant un lavage fréquent.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les sections droites Clean Tray sont disponibles en longueurs de 304 cm avec ou sans perforations.
- Disponible avec un couvercle incliné à 20 degrés dans certaines dimensions
- Un connecteur en U et le matériel fournis avec chaque section droite.
- Le système en acier Clean Tray est conçu pour protéger les câblages homologués dans des applications nécessitant un lavage fréquent.
Spécifications
Finition
Finition brossée 3
Matériau
Acier inoxydable 304
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.