Serrure à combinaison à 3 chiffres
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Serrure à combinaison à 3 chiffres
Grâce à la serrure à combinaison à 3 chiffres dans la poignée, plus besoin de clés. La serrure permet de changer la combinaison de verrouillage rapidement et facilement. Les opérations sont faciles. Un quart de tour de la poignée suffit pour ouvrir et fermer le coffret. La serrure a une finition argentée et noire. Cette serrure doit être installée à l’aide d’une came sur l’armoire existante. La serrure conserve la classification de type 12 des coffrets. Cependant, comme pour d’autres armoires de type 12, ne pas utiliser en environnements corrosifs, très humides, brouillard salin ou brumeux.
Détails
Ressources
Fonctions
- La serrure à combinaison à 3 chiffres dans la poignée élimine le besoin de clés
- La serrure permet de changer la combinaison de verrouillage rapidement et facilement
- Les opérations sont faciles. Un quart de tour de la poignée suffit pour ouvrir et fermer l'armoire
- La serrure a une finition argentée et noire
- Cette serrure doit être installée à l’aide d’une came sur l’armoire existante
- La serrure est conforme la classification de type 12 pour armoires. Cependant, comme pour d’autres armoires de type 12, ne pas utiliser dans les environnements corrosifs, très humides, de brouillards salin ou brumeux
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.