Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

COMLINEPkgClsd Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Ensemble ComLine OSP, type 4X

Ensemble complet, disponiible pour l’équipement de rack de 19 po. Les boîtiers légers ComLine OSP à montage mural sont fabriqués en aluminium résistant à la corrosion avec un joint de mousse qui protège les équipements critiques dans les applications extérieures.. Disponible avec ou sans compartiment de batterie de secours.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997

Le boîtier est conforme au RoHS

NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12

EC60529, IP66

Designed to meet Telcordia NEBS™ GR-487, GR-63 and IEC 48D

EIA 310-D with 19 in. spacing for rack equipment

Meets BICSI TDMM, Tenth Edition, Chapter 7, Telecommunication Enclosures (TE)

Cabinet is RoHS compliant

NEBS is a trademark of Telcordia

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Aluminium
Couleur Gris clair
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.