Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

CWF4045LG_CWH4045LG_WdwKit_m_sq.png Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Kit de fenêtre fixe Concept, type 4

Le kit fenêtre fixe Concept peut être utilisé comme fenêtre d’inspection sur des portes d’armoires nVent HOFFMAN standard de plus grandes dimensions. Le kit pré-assemblé est fixé à l’ouverture avant de l’armoire par des vis de montage.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A, 508, File Number E61997: Type 4 et type 12 (fenêtre fixe)

UL 508A, 508, File Number E61997: Type 12 (Hinged Window)

(fenêtre à charnières)

NEMA Type 4 and 12

IEC 60529, IP66

(Hinged Window)

NEMA Type 12

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.