Charnière piano avec brides, type 12
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Charnière piano avec brides, type 12
Ce boîtier à charnière piano facile à ouvrir comprend des dispositifs à visser pour une fermeture sécuritaire et une grande variété d’applications.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 N° 94; Type 12, 13; Référence E61997
cUL Listed per CSA 22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27567
*UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997
cUL Listed per CSA 22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
NEMA/EEMAC type 12 et 13
CSA, File No. 42184: Type 12
IEC 60529, IP65
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Charnière piano
- Brides de porte vissées
- Provision de collage sur la porte
- Supports de montage mural externes pour une installation facile
- Joint résistant à l’huile
- Écrous à souder fournis pour le montage de panneaux optionnels et de kits de bornier de 152 x 102 mm (6,00 x 4,00 po) et plus
Spécifications
Code couleur
ANSI 61
Couleur
Gris
Matériau
Acier doux
Finition
Revêtement poudré
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.