Base de montage pour TC
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Base de montage pour TC
La base de montage pour CT se monte entre les raccordements de ligne et de charge à l’intérieur d’une armoire pour CT. Les bases sont disponibles dans trois types de raccordement pour répondre à votre application : Des goujons de 1/2 po sur les centres de 1-3/4 po, un modèle avec des cosses mécaniques et un modèle avec des cosses d’un côté et des goujons de l’autre côté. Les trous de la base de montage pré-perforés s’alignent avec les goujons d’une armoire pour CT.
Normes industrielles
Homologué UL 414; Fichier E240312
Détails
Ressources
Fonctions
- Espace pour transformateur de courant de type barre conforme à ANSI 12,11
- Provisions pour conducteur : Cosses mécaniques ou boulon 1/2 po sur les centres de 1-3/4 po avec écrou, ressort et rondelle plate
- Barre de neutre avec vis 10-32 taraudées
- La base galvanisé de calibre 12 comprend une plateforme de montage / terminaison électriquement isolée
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.