Raccord de coupe (type ‘câbles d’alimentation’)
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Raccord de coupe (type ‘câbles d’alimentation’)
Les raccords de coupe sont utilisés pour des longueurs de coupe personnalisées jusqu’à 12 po. Couper le raccord à la longueur désirée et soudez-le sur la bride. Se connecte à d’autres sections et raccords de chemins de câbles et protège les fils et les câbles contre la poussière dans une large gamme d’applications industrielles.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les raccords de coupes sont utilisés pour des longueurs de coupe personnalisées jusqu’à 12 pouces
- Couper le raccord à la longueur désirée et souder sur la bride
- Se connecte à d’autres sections et raccords de chemins de câbles et protège les fils et les câbles contre la poussière dans une large gamme d’applications industrielles
Spécifications
Code couleur
ANSI 61
Couleur
Gris
Matériau
Acier doux
Finition
Revêtement poudré
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.