Boîtiers D-Box, type 1
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boîtiers D-Box, type 1
Idéal pour la vente au détail pour installer un équipement réseau de 19 po dans un endroit public, leboîtier D-Box orientée horizontalement à bas profil avec une porte à charnière pour un accès frontal pratique et une combinaison de cornières de rack fixes et rotatifs pour convenir aux diverses dimensions des équipement.
Normes industrielles
L’aération est conforme à la norme UL 60950
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
Ventilation complies with UL 60950
NEMA type 1
Designed in accordance with BICSI TDMM Tenth edition, Chapter 7, Telecommunication Enclosures (TE)
EIA 310-D
IEC 60529, IP40
NEMA Type 1
Détails
Ressources
Fonctions
- Les tiges à charnière, à ressort et captives permettent de retirer la porte
- La porte réversible s'intègre au boîtier sans exposer d’angles
- Débouchures pour ventilateur de 4 po en haut et en bas de l’armoire
- Débouchures de câblage (7/8 po, 1-3/8 po et 3 po) en haut et en bas de l’armoire, deux débouchures d’entrée de câbles de 3 po à l’arrière
- Ouverture de porte à 120 degrés pour un accès maximal à l’équipement
- Plusieurs points d’attache de câbles à l’arrière de l’armoire
- Verrou quart de tour avec clé
- Fentes de montage de trou de serrure espacées de 16,00 po (406 mm) au centre pour un montage facile de l’armoire
- Bornes fournies pour le montage d’accessoires tels que des rouleaux de câbles
- Pour les accès, les angles de montage 4U du panneau de raccordement tournent vers le bas
- Bride de protection autour de l’ouverture de la porte
- Provision de collage sur la porte
- Tige de mise à la terre sur le boîtier
Spécifications
Couleur
Gris clair
Matériau
Acier doux
Finition
Revêtement poudré
Code couleur
RAL 7035
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.