Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

ESHDA19_DoubleSidedAlumShelf_m_sq.png Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Étagère en aluminium solide, double face

L’étagère en aluminium solide et double face se monte sur un rack pour cadre ouvert de 19 po. Elle se compose de deux étagères montées de chaque côté du rack pour cadre ouvert pour former une étagère à double face. C’est une solution plus légère par rapport à la version en acier. Ce système utilise 4U d’espace de rack avec une charge maximale de base de 100 lb (45,4 kg) par côté, 200 lb (90,7 kg) au total.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.