Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Angled Trough, Type 1 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Goulotte d’angle avec couvercle NEMA amovible, type 1, 6 x 6 x 12, gris, acier

Référence#: AT6612

Goulotte angulaire de type 1, réduit le temps d’installation total de 80 %. Cette solution élimine les coudes de conduit à 90° couteux et de gérer la distribution des câbles de manière flexible, faisant gagner temps et argent. Sa structure unique permet aux conduits de passer à l’avant de l’armoire. et peut être montée dans n’importe quel coin.

En savoir plus Lire moins 
Statut du produit: Obsolète

Normes industrielles

UL 870 Listed; File No. E27524

cUL CSA C22.2 No. 26 Listed; File No. E27524

NEMA/EEMAC : Type 1

IEC 60529, IP30

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Bulletin numéro

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.