Supports de réduction de cadres ou profilé de montage
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Supports de réduction de cadres ou profilé de montage
Les supports de réduction se montent directement sur des cadres ou sur des profilés ProLine de 700 ou 800 mm de largeur. Ils convertissent des cadres plus larges en 600 mm de largeur, permettant le montage de cornières de rack de 19 po, ou en 700 mm de largeur, pour des cornières de de rack de 23 po. Ils peuvent être utilisés pour aligner à gauche ou à droite des équipements montés sur rack. Veuillez noter qu’ils sont fournis par lots de quatre et que le matériel de montage est inclus.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les supports de réduction de cadres se montent directement sur des cadres ProLine ou des profilés de montage de 700 ou 800 mm de large
- Ils convertissent des cadres plus larges en 600 mm de large, permettant de monter des corniéres de rack de 19 po, ou en 700 mm de large, pour des cornières de rack de 23 po.
- Ils peuvent être utilisés pour aligner à gauche ou à droite des équipements montés sur rack
- Fournis par lots de quatre avec matériel de montage inclus
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.