Étriers
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étriers
Les supports de supension sont utilisés pour consolider un chemin de câbles. Le support de suspension est normalement fixée à une poutre ou un plafond suspendu, tandis que le support de montage peut être utilisé pour les installations murales, au sol ou au plafond. Les supports de suspension sont traités avec de la peinture sur les surfaces plaquées.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les supports sont utilisés pour consolider un parcours de chemin de câbles.
- Le dispositif de suspension est normalement fixé à une poutre ou un plafond suspendu, tandis que le support peut être utilisé pour les installations murales, au sol ou au plafond
- Les supports sont traitées avec de la peinture sur les surfaces plaquées
Spécifications
Code couleur
ANSI 61
Finition
Galvanisé; Revêtement poudré
Couleur
Gris
Matériau
Acier doux
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.