Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Internal Disconnect Shield; KeyShot; photo rendering; CAD rendering; color orange; color safety orange; 35873; AID1412; 35874; AID2212; 35875; AID3215 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Écran de blindage interne

Le blindage du dispositif de sectionnement interne contribue à réduire le risque de choc et d’éclair d’arc électrique. Il permet de confiner le sectionneur à l’intérieur de l’armoire principale, minimisant les contacts accidentels ou l’exposition aux cosses côté ligne. Conçu pour loger les sectionneurs à profondeur variable ou actionnés par câble, il peut être installé dans un système existant ou intégré dans un nouveau système. L’écran de coupure interne n’élimine pas le risque d’arc électrique. Il n’est pas conçu pour résister à la chaleur et la pression ou les éloigner du personnel en cas d’arc électrique.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 1; File Number E482010

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 1; File Number E482010

NEMA/EEMAC type 1

IEC 60529, IP30

This product has an open back and is intended to be mounted to the internal panel of a Type rated Industrial Control Panel.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier doux
Couleur Orange de sécurité OSHA
Finition Brillant lisse
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.