Port d’interface de données InterSafe pour USB, câble de 3,04 m
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Port d’interface de données InterSafe pour USB, câble de 3,04 m
Le port d’interface de données InterSafe permet de programmer l’accès aux dispositifs à l’intérieur sans ouvrir la porte de l’armoire, réduisant ainsi le risque d’exposition aux composants sous tension. De nombreuses configurations standards prêtes pour répondre aux diverses exigences en matière d’applications et de programmation.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les portes en acier et acier inoxydable sont soudées et meulées
- Plaque arrière en aluminium
- Toutes les configurations standards comprennent une prise GFCI ou duplex standard avec un disjoncteur 5 A pour plus de sécurité
- Le joint de porte (entre la porte et la plaque) et le joint de plaque (entre la plaque et l’armoire) assurent une étanchéité optimale
- Modèle fourni pour des dimensions précises de découpure de l’armoire
- Verrou quart de tour avec fente de tournevis et moraillon pour cadenas sur tous les modèles de porte en acier et acier inoxydable pour plus de commodité et de sécurité
- Verrou quart de tour avec fente pour tournevis sur les modèles en polycarbonate
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.