Anneaux de levage
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Anneaux de levage
Les anneaux de levage sont utilisés pour lever les cadres modulaires ProLine et pour fixer les accessoires supérieurs ProLine. Les anneaux de levage s’insèrent dans les blocs de coin du cadre Fournis par jeux de quatre, les anneaux de levage sont conçus pour le levage aérien en association avec des manilles et une barre d'écartement. Il est recommandé d’utiliser des chaines au lieu de crochets. L’angle entre le haut de l’armoire et le câble ou la chaîne doit être d’au moins 45 degrés. Utiliser uniquement des élingues et des barres d'écartement conçues pour cette application spécifique et conformes aux règlements établies par l’OSHA, l’ASME, l’ISA, l’ASTM et autres organismes.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les anneaux de levage s’insèrent dans les blocs de coin d'un cadre
- Fournis par jeux de quatre
- Les anneaux de levage sont conçus pour le levage aérien en association avec des manilles et une barre d'écartement
- Il est recommandé d’utiliser des chaines au lieu de crochets
- L’angle entre le haut de l’armoire et le câble ou la chaîne doit être d’au moins 45°
- Utiliser uniquement des élingues et des barres d'écartement conçues pour cette application spécifique et conformes aux règlements établis par l’OSHA, l’ASME, l’ISA, l’ASTM et autres organismes
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.