Centre de modification 263
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Centre de modification 263
Le nVent HOFFMAN ModCenter 263 est reconnu comme étant la solution de modification automatisée la plus polyvalente pour l’usinage et la construction des panneaux de contrôle et des armoires électriques. Le dispositif Hoffman ModCenter automatise le processus traditionnel, long et coûteux de construction des panneaux de contrôle, tel que mais non limité aux opérations suivantes : mesurage, marquage, perçage, taraudage, fraisage, gravure, et plus encore sur n’importe quel matériau de panneaux de contrôle ou d'armoires (notamment antidéflagrant(e)) rapidement et systématiquement.
Détails
Ressources
Fonctions
- Peut accueillir des armoires jusqu’à 1 600 mm/63 po de haut par 2 200 mm/86,6 po de large
- Peut accueillir des panneaux arrière jusqu’à 1 600 mm/63 po de haut et 2 400 mm/94 po de large
- Augmente la vitesse, la qualité et l’uniformité de la production des panneaux électriques
- Diminue l’erreur humaine et les problèmes de sécurité avec des modifications automatiques
- Capacité de connecter les données CAO au format CNC
- Le dispositif Lightshield protège l’opérateur lorsque le système Hoffman ModCenter est en cours d’utilisation
- Capacité de mesurer, percer, broyer, tarauder, graver avec une précision, une vitesse et une reproductibilité précises
- Système de vis à billes pour produire des trous et des découpures précis
- Double procédé, armoire et panneau de montage en même temps
- Capable de couper un grand ensemble de matériaux, notamment les panneaux électriques antidéflagrants
- Entraînement par vis sans fin à haute fréquence
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.