Platine de montage, CDPZ
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Platine de montage, CDPZ
La plaque de montage en acier contribue à accélérer l'assemblage de la section supérieure et du pupitre d'une console, dans la mesure où elle peut être facilement usinée et équipée de composants avant d'être montée.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Pour section supérieure et pupitre ; peut également servir de plaque de séparation entre une base et un pupitre.
- Matériau: Acier galvanisé 2.5 mm.
- Unité de livraison: 1 plaque avec accessoires de montage.
Spécifications
Matériau
Acier galvanisé
Finition
Plaqué
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.