Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

OperatorAdapterUnivCO Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Adaptateurs pour opérateur pour découpures universelles

Utilisé sur toutes les armoires de déconnexion nVent HOFFMAN de type 4 et 12 avec découpe de bride universelle. Un adaptateur opérateur est nécessaire pour installer un sectionneur dans les armoires HOFFMAN de bulletin A21, A28, A34, A35 et A4L3D dotées d'une découpe universelle. Les adaptateurs opérateurs comprennent une plaque d'adaptation et des composants supplémentaires nécessaires pour relier la porte principale avec le mécanisme de commande de déconnexion. Les instructions d'installation sont fournies avec chaque adaptateur opérateur. Chaque marque et type de sectionneur nécessite un adaptateur opérateur différent. Assurez-vous de sélectionner l'adaptateur opérateur et l'armoire appropriés pour le dispositif de déconnexion sélectionné. Un sectionneur de 400 A (ou plus) et un disjoncteur de 600 A (ou plus) nécessitent la grande poignée. Un sectionneur de 200 A (ou moins) et un disjoncteur de 400 A (ou moins) nécessitent une petite poignée.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Code couleur ANSI 61
Couleur Gris
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.