Profilés de juxtaposition de socles | Armoires au sol, PCP
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Profilés de juxtaposition de socles | Armoires au sol, PCP
Ce profilé agit comme un stabilisateur et permet le passage des câbles entre des armoires juxtaposées; il représente ainsi une solution idéale lorsque des câbles doivent être installés sous l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Vidéo
Accessoires
Fonctions
- Description: Fait office de stabilisateur lorsque le câblage est acheminé entre deux armoires juxtaposées. Grâce à l'accessoire PCP, plusieurs socles peuvent être combinés et fixés au sol avant de monter les armoires dessus. Il peut être utilisé lorsque les câbles doivent passer sous les armoires. Sur les socles H=200 mm, il peut être monté à trois hauteurs différentes (haut, milieu, bas). Les perforations pour écrous-cages et vis M5x10 permettent de monter les accessoires.
- Matériau: Tôle d'acier 2 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL 7022 finition structurée.
- Unité de livraison: 2 profilés. Accessoires de montage fournis avec le PCP.
Spécifications
Épaisseur
2mm
Épaisseur
14ga
Matériau
Acier doux
Finition
Revêtement poudré
Code couleur
RAL 7022
Couleur
Gris terre d'ombre
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.