Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
POLYPROWiFiPair Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

PolyPro Wi-Fi, type 4X

Les boîtiers PolyPro Wi-Fi fournissent une protection à l’équipement sans fil à l’intérieur comme à l’extérieur. La construction en polyester et le panneau de bois permettent la réception des signaux Wi-Fi et WLAN sans problème. Très performant dans les applications où les produits chimiques agressifs, les conditions météorologiques extrêmes, environnement corrosif ou des flammes exigent la robustesse d’un boîtier léger. Offrant une excellente protection contre les rayons UV avec un joint d'étanchéité hermétique, ces boîtiers polyvalents et pratiques sont également recyclables.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 4, 4X, 12, 13; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

Enclosure flammability evaluated per UL 508A

Window flammability evaluated per UL 508A

Supports de montage requis pour la conformité aux exigences de montage extérieur UL/CSA.

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Couleur Gris clair
Matériau Polyester
Code couleur RAL 7035
Finition Mat doux
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.