Adaptateur de poteau pour bras Syspend VHD-Motion
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Adaptateur de poteau pour bras Syspend VHD-Motion
Adaptateur pour installer le bras Syspend VHDS-Motion sur un tube OD 3,5 po pour montage sur poteau ou le poteau à mouvement vertical Syspend en acier inoxydable avec boîtier de jonction.
Détails
Ressources
Fonctions
- Tube structurel à paroi épaisse de 3,5 po soudé à une base épaisse 12 x 12 x 3/8 po
- Fournit un point d'ancrage et une boîte de tirage pour le câblage de l’alimentation et de réseau
- Comprend le coupleur intérieur CAT5 et des borniers avec sécurité manuelle
- Deux sorties de conduit disponibles à 1/2 po ou 3/4 po
- Le couvercle étanche du panneau de calibre 16 sur le boîtier de jonction peut être utilisé pour un montage supplémentaire de conduit
- Le boîtier de jonction en ABS moulé robuste est profilé pour s'adapter au montant et cannelé dans le montant pour protéger les câbles
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.