Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PPRO-07 Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Plaque d’obturation, Entrée de câbles, Base solide ProLine 100 mm

S’adapte à toutes les ouvertures d’obturation standard pour base solide ProLine 100 mm. Ouvertures d’obturation pour base solide. Peut être utilisée à la place des plaques d’obturation pleines standard fournies avec la base solide 100 mm. L’ouverture réglable pour l’entrée de câbles est doublée de mousse pour maintenir un joint étanche anti-poussière.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Ce composant est homologué UL type 1. L’installation de ce composant sur une armoire fait passer l’indice de protection de l’armoire à UL type 1.

This component is rated UL Type 1. Installing this component on an enclosure brings the enclosure rating to UL Type 1.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.