Système de rétention ProLine Plénum de retour d’allée chaude
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Système de rétention ProLine Plénum de retour d’allée chaude
Fonctionne avec un groupe d'armoires entourant une allée chaude. Il est supporté par le haut des armoires et canalise l’air chaud évacué de l’équipement des serveurs logé dans les armoires vers un plénum de plafond. Il permet de séparer complètement l’air chaud de l’air froid, ce qui réduit considérablement les coûts énergétiques des centres de données.
Il est conçu pour être vendu comme un système sur mesure composé de panneaux latéraux, de panneaux aux extrémités et utilisé avec les portes d’allée express ProLine.
Normes industrielles
UL94
Détails
Ressources
Fonctions
- Réduit considérablement les coûts énergétiques des centres de données
- Réduction de l’empreinte carbone du centre de données
- Installation à la fois simple et rapide
- Construit sur mesure selon les spécifications de l’installation
- Achemine l’air chaud des allées chaudes vers un plénum de plafond de l’installation
- Séparation de l’air chaud et de l’air froid, empêchant le mélange des deux
- Disponible avec des largeurs de 600 mm, 750 mm, 800 mm et 1200 mm
- Construit pour s’adapter à la hauteur du plafond de l'armoire et de l’installation
- Conception simple et esthétique
- Les panneaux peuvent être modifiés sur place pour l’entrée de câbles
- Conçu pour être assemblé avec seulement deux outils (clés Allen de 3 mm et 8 mm)
- Montage simple par boulons sur le dessus de l'armoire
- S’adapte aux portes coulissantes du système de confinement d’allée ProLine
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.