Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Poignées pivotantes encastrées ProLine
Les poignées pivotantes encastrées sont en option pour toute porte pleine, à fenêtre ou de sectionnement de plus de 600 mm de hauteur, à l’exception des boîtiers téléphoniques/données et colocation. Conception ergonomique pour apporter style et fonction avec un bas profil.
Pour la poignée avec déblocage par tournevis, la sécurité de l’armoire est assurée par la fonction de l'outil pour ouverture intégrée libèrant la poignée si pivotée, permettant ainsi l’accès à l’armoire.
Pour la poignée avec verrouillage à clé, la fonction de verrouillage à clé verrouille la poignée pour garantir la sécurité de l’armoire. Lorsque la clé est en position déverrouillée, le bouton-poussoir relâche la poignée pour donner accès à l’armoire. Deux clés sont fournies.
Pour la poignée avec cadenas, le cadenas garantit la sécurité en cas d’utilisation d’un cadenas de jusqu’à 5/16 po. Le bouton-poussoir relâche la poignée pour donner accès à l’armoire.
For the DIN profile provision, the DIN Flush Handle is provided with the option to add your DIN profile lock or to accept Hoffman DIN profile lock PDKL (order separately).
Fonctions
- L’emplacement pour votre logo est inclus
- La poignée peut être installée pour pivoter dans le sens horaire ou anti-horaire
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.