Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de roulettes ProLine G2
Le kit de roulette de plaque comprend quatre roulettes en polyamide (deux verrouillables et deux non verrouillables) fixées à des plaques en acier formé à peinture RAL 7035. Le matériel de la roulette de plaque maintient la roulette aux coins du châssis et peut être utilisé avec une plaque d’obturation montée sur le fond ou une base solide de 0 mm ; ne fonctionne cependant pas avec des fonds de socle. Les roulettes de plaque peuvent également être utilisées sur les armoires jointes ProLine G2, sans interférence de roulette pivotante. Les roulettes sont conçues pour supporter 3 000 lb (1 361 kg). Faire preuve de prudence lors du déplacement des armoires avec des roulettes : éviter les conditions de sol défavorables telles que des fissures, jointures, décalages, etc. Ne jamais utiliser de roulettes lors du transport d’une armoire par camion sur route.
Fonctions
- Le kit comprend quatre roulettes en polyamide (deux verrouillables et deux non verrouillables)
- Peut être utilisé avec une plaque d’obturation montée sur le fond ou une base solide de 0 mm, mais pas avec des fonds de socle
- Matériel inclus
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.