Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
P2TD126_PG2DiscSolidTop; P2TD126; Disconnect; Solid; Top; PHOTO RENDER; CAD RENDER Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Dessus solides de sectionnement ProLine G2

Les composants de déconnexion ProLine G2 sont utilisés avec les cadres et les portes de déconnexion ProLine G2 pour configurer une solution de boîtier de déconnexion personnalisée pour des largeurs supérieures à 2000 mm. Ces composants sont identiques aux composants standard du ProLine G2 (c.-à-d., capots solides ProLine G2 plaques d’obturation, sous-panneau de montage), à l’exception du support central qui est décalé de 100mm (pour accueillir le meneau articulé).

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur 1.52mm
Épaisseur 16ga
Couleur Gris clair
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.