Équerres de montage au sol de cadre proLine G2
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Équerres de montage au sol de cadre proLine G2
Propose une méthode structurelle de boulonnage d’un châssis ProLine au sol.
Détails
Ressources
Fonctions
- Construction en acier plaqué 12-gauge (2,5-mm)
- Le kit comprend quatre supports et le matériel de montage
- S’adapte à toutes les dimensions de cadres. La plaque d’obturation Duro-Stand interfère avec l’installation du support, il est donc préférable de passer à une base solide (0-mm) pour la fixation au sol. Ne pas utiliser sur les cadres de colocation (groupe de produits de mise en réseau), qui comprend des supports de montage au sol soudés.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.