Kits de jonction de cadres ProLine G2
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kits de jonction de cadres ProLine G2
Le kit de jonction de cadres ProLine G2 assemble deux armoires modulaires tout en maintenant un joint environnemental. Ce processus est également appelé mise en baies (assemblage latéral). Les kits ont été conçus pour faciliter l’installation tout en conservant la résistance de la solution G2.
Détails
Ressources
Fonctions
- P2AJ est la solution de jonction latérale standard pour ProLine G2. Deux joints uniques sont fournis dans le kit : le joint en forme de L se monte sur le bord de la lame du châssis en haut et en bas, tandis que le joint plat se monte sur les rails verticaux du châssis. Le matériel fourni se monte à travers les trous du châssis et intègre un espaceur de butée de compression pour assurer la compression nominale du joint.
- P2AJJ s’appuie sur le même joint que P2AJ, mais utilise un nouveau support de deux pièces qui se monte entre les armoires sur les trous de montage du châssis. La conception en deux pièces de ce support permet à l’utilisateur d’accéder aux armoires pour le remplissage initial, de séparer lors du transport, puis de repositionner sur le terrain sans avoir à retirer le ou les supports. Cette solution est une excellente option pour les applications où la position préférée du sous-panneau de montage est entièrement encastrée à l’arrière.
- P2AJF et P2AJS sont conçus pour une jonction respectivement de l’avant à l’arrière et de l’avant au côté. P2AJS serait utilisé dans les applications où un système compartimenté effectue un virage à 90 degrés dans ou à angle
- P2AJB est conçu pour une jonction de haut en bas, où les armoires G2 sont superposées verticalement. La jonction se fait par l’ouverture du haut à travers les cadres, de sorte que les couvercles/séparations isolant les armoires ne peuvent pas être incorporés : cette solution n’est pas recommandée pour séparer des tensions. Veuillez également noter que la charge de base et la capacité de levage sont affectées par cette méthode de jonction : un déclassement est à prévoir
- P2AJP et P2AJR sont conçus respectivement pourla jonction d’armoires G2 vers ProLine (Gen 1) et d’armoires modulaires avec profilés de cadres fermés. Veuillez noter que les kits sont uniquement adaptés aux solutions 2000Hx800D.
- P2AJHF est un kit de jonction latéral CEM, lorsque le joint en mousse d’uréthane UL94HP garantit un contact métal/métal adéquat.
Spécifications
Épaisseur
0.19in
Épaisseur
5mm
Couleur
Noir
Finition
Mat doux
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.