Socle entièrement scellé ProLine G2 (base solide de 100 mm)
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Socle entièrement scellé ProLine G2 (base solide de 100 mm)
Il n’est pas nécessaire d’utiliser une plaque d’obturation avec l’armoire avec un fond de socle entièrement scellé (base solide 100 mm) qui comprend des plaques d’obturation entièrement scellées sur les côtés. Les bases solides peuvent être facilement jointes, pour une gestion pratique des câbles dans les armoires jointes/regroupées tout en maintenant la conformuté environnementale type 12.
Détails
Ressources
Fonctions
- Maintient l’indice NEMA 12 sans nécessiter de plaque d’obturation
- Deux plaques d’obturation latérales pour options de gestion des câbles
- Le joint en polyuréthane sans raccord (composant UL reconnu) offre une étanchéité à l’eau et à la poussière, contre l’humidité et les contaminants
- Plaque d’obturation pour entrée de câbles en option pour solutions de gestion de câbles supplémentaires
- Angles soudés
- Points de foret pour localiser les roulettes (non inclus)
- Matériel d'installation inclus
Spécifications
Couleur
Noir foncé
Finition
Revêtement poudré
Code couleur
RAL 9005
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.