Kit de niveleur ProLine G2
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de niveleur ProLine G2
Le kit de niveleur de type poteau permet une hauteur réglable aux coins de l’armoire pour tenir compte des sols irréguliers. Les niveleurs se vissent dans les coins du châssis et peuvent être utilisés avec une plaque d’obturation montée sur le fond ou un socle plein de 0 mm ; ils peuvent également être fixés sur les blocs de coin du fond de socle standard. Les niveleurs sont plaqués pour une utilisation en intérieur et conçus pour supporter 1 361 kg (3 000 lb).
Détails
Ressources
Fonctions
- Le kit de niveleur pour socle mobile permet une hauteur réglable aux coins du socle mobile pour tenir compte des sols irréguliers
- Les niveleurs sont plaqués pour une utilisation en intérieur et conçus pour supporter 1361 kg (3000 lb).
Spécifications
Finition
Plaqué
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.