Barres de levage ProLine G2
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Barres de levage ProLine G2
Les barres de levage offrent la meilleure distribution de charge tout en soulevant les armoires accouplées, chacune supportant jusqu’à 3 000 lb (1 361 kg) par baie d’équipement et de câblage. Les barres sont montées par dessus les blocs de coin du châssis de l’armoire et leur installation ne nécessite pas la dépose du couvercle supérieur. Le kit comprend deux barres, deux boulons et deux rondelles.
Détails
Ressources
Fonctions
- Barres en acier structurel claires revêtues de zinc
- Fournies par paires, boulons et rondelles inclus pour l’installation
- Ne nécessitent pas le retrait du couvercle supérieur de l’armoire et se fixent dans les blocs de coin du châssis
- Peuvent être utilisées pour soulever les armoires accouplées, jusqu’à 6 armoires en baie (largeur totale 3000 mm) ; charge de base : 1360 kg (3000 lb) par armoire
- Les barres de levage sont conçues pour le levage aérien en association avec des manilles et un écarteur. Il est recommandé d’utiliser des chaines au lieu de crochets. L’angle entre le haut de l’armoire et le câble ou la chaîne doit être d’au moins 45 degrés. Utiliser uniquement des élingues et des barres d'écartement conçues pour cette application spécifique et conformes aux règlements établies par l’OSHA, l’ASME, l’ISA, l’ASTM et autres organismes.
Spécifications
Épaisseur
0.25in
Épaisseur
6.3mm
Finition
Zingué
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.