Base mobile ProLine G2
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Base mobile ProLine G2
Les bases mobiles comprennent des roulettes et vont au-delà des armoires modulaires avant et arrière de 600 mm et 800 mm de large pour offrir une stabilité accrue.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les surfaces avant et arrière de la base sont recouvertes de tapis en caoutchouc noir d’épaisseur 3 mm
- Quatre roulettes non verrouillables offrent une capacité de support de charge maximale de 453,6 kg (1000 lb)
- Disponible en tant que produit standard pour les châssis de 600 mm et 800 mm de large
- La base se fixe à la face inférieure du cadre et assure le montage intégral des roulettes fournies
- Les roulettes et le matériel de montage sont fournis
Spécifications
Épaisseur
3.4mm
Épaisseur
10ga
Couleur
Noir foncé
Finition
Revêtement poudré
Code couleur
RAL 9005
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.