Toit solide ProLine G2
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Toit solide ProLine G2
Les toits pleins Proline G2 sont utilisés pour fermer l’ouverture supérieure d’un cadre d’armoire.
Détails
Ressources
Fonctions
- Des anneaux de levage peuvent être utilisés pour fixer le toit solide, à la place du matériel inclus
- Le joint en polyuréthane sans raccord (composant UL reconnu) offre une étanchéité à l’eau et à la poussière, contre l’humidité et les contaminants
- Des provisions de support supplémentaires doivent être prises pour soutenir les climatiseur ou autres accessoires à momtage supérieur
- Comprend quatre boulons hexagonaux M12 pour installation
- Les toits pleins ont des surfaces plaquées avec finition peinte
Spécifications
Épaisseur
1.52mm
Épaisseur
16ga
Couleur
Gris clair
Code couleur
RAL 7035
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.