Supports muraux ProLine G2
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Supports muraux ProLine G2
Le support mural ProLine G2 maintient le haut d’une armoire sur une surface fixe telle qu’un mur, et empêche le basculement de l’armoire. Le kit est livré avec une seule paire de supports et du matériel de fixation pour fixer les supports à l’armoire. Le kit maintient à la fois le haut et le bas d’une armoire sur une surface fixe telle qu’un mur. Les mêmes supports sont utilisés dans les kits anti-basculement et support mural.
Détails
Ressources
Fonctions
- Livré avec deux paires de supports et du matériel de fixation pour fixer les supports à l’armoire
- Conçu pour supporter 363 kg (800 lb)
Spécifications
Épaisseur
3.4mm
Épaisseur
10ga
Couleur
Gris clair
Finition
Revêtement poudré
Code couleur
RAL 7035
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.