Armoire de serveur ProLine
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Armoire de serveur ProLine
L’armoire Server ProLine refroidie passivement dispose d’une fenêtre de visualisation avant et d’un socle à roues pour la mobilité et le repositionnement des applications.
Détails
Ressources
Fonctions
- La porte avec fenêtre avant avec verrouillage à clé et aérations offre visibilité et ventilation.
- Base ouverte avec roulettes et niveleurs
- La porte arrière entièrement perforée favorise le flux d’air, fournissant un refroidissement passif à l’équipement.
- Les armoires de 2000 mm de hauteur comportent des portes perforées arrière fendues
- Les portes avant et arrière assurent la sécurité grâce à des poignées verrouillables
- Les loquets à ouverture rapide installés sur les panneaux latéraux permettent un accès facile pour entretien
- Couvercle supérieur entièrement perforé avec deux ports d’entrée de câble pour un accès et un entretien faciles.
- Les canaux de montage permettent un réglage infini des angles de rack d’avant en arrière.
Spécifications
Matériau
Acier doux
Finition
Revêtement poudré
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.