Portes pleines ProLine
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Portes pleines ProLine
Les portes pleines comprennent un système de barre de porte amovible sur les portes de plus de 700 mm de haut et plus de 400 mm de large. Le côté des charnières est réversible. Un verrou à collier encastré actionne le système de verrou à 3 points. Les portes des cadres de 700 mm ont un verrouillage à 2 points. Les charnières invisibles (pivotantes à 130 degrés) permettent un montage à l’avant ou à l’arrière de chaque cadre d’armoire. L’utilisation d’un adaptateur de porte latérale ou d’une armoire d’entrée de câbles permet de fixer les portes sur les côtés du cadre de l’armoire.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les portes CEM sont peintes sur des surfaces plaquées
- Des porte-documents en option, des arrêts de porte, des kits de mise à la terre et des charnières à 180 degrés sont disponibles
- Les charnières sont munies de goupilles faciles à retirer
- La porte possède un joint mousse périphérique en uréthane pour assurer une étanchéité optimale.
- Deux tiges de mise à la terre sont fournies. Tout le matériel de montage est inclus
Spécifications
Couleur
Gris clair
Code couleur
RAL 7035
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.