Base de transport ProLine
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Base de transport ProLine
Les bases de transport ProLine offrent un transport sécuritaire pour les cadres ProLine, d’une baie unique jusqu’à un maximum de 3 000 mm (118,11 po) dans un système à baies multiples. Les bases de transport peuvent être configurées dans diverses combinaisons. Fabriqué en acier calibre 10 et finition laquée polyester noir texturé RAL 9005. Une conception originale permet un accès de levage ROL-A-LIFT® à chaque extrémité. Une plaque d’obturation amovible permet l’accès aux fils entre les bases. ROL-A-LIFT est une marque commerciale de Skarnes Inc.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les plaques de recouvrement latérales amovibles permettent un accès aux fils entre les socles
- Peut être utilisé dans des armoires montées jusqu’à une largeur totale maximum de 300 mm (118,11 po)
- Maintient l’indice NEMA 12 sans nécessiter de plaque d’obturation
- Joint et matériel d’installation inclus
- Une conception originale permet un accès au chariot élévateur à chaque extrémité
- Peut être configuré dans diverses combinaisons
Spécifications
Épaisseur
3.4mm
Épaisseur
10ga
Couleur
Noir foncé
Code couleur
RAL 9005
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.