Portes avec fenêtre ProLine
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Portes avec fenêtre ProLine
Les portes avec fenêtre peuvent être utilisées à l’avant ou à l’arrière des cadres ProLine pour permettre de voir les équipements électroniques. Les portes avec fenêtre ProLine sont conçues avec un profilé en acier doux. Elles possèdent des charnières invisibles à 140 degrés et un verrou encastré qui actionne le mécanisme de verrouillage à 3 points (les portes pour cadres de 700 mm ont un verrou à 2 points). Les portes ont une fenêtre en polycarbonate teinté gris fumé ou transparente en verre de sécurité ; des charnières à 180 degrés sont disponibles (commander séparément).
Détails
Ressources
Fonctions
- Installation facile à l’avant ou l’arrière du cadre de l’armoire ; peut être à charnière gauche ou droite
- Disposent de deux barres de mise à la terre
- La fenêtre de 0,25 po d’épaisseur offre une protection et une visibilité maximales
- Disposent de joints de mousse uréthane pour la porte et la fenêtre afin d’assurer une étanchéité optimale
Spécifications
Épaisseur
1.9mm
Épaisseur
14ga
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.