Commutateur de porte à distance
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Commutateur de porte à distance
L’interrupteur de porte à distance permet d’activer un éclairage ou un autre composant électrique lorsque la porte d’armoire est ouverte.
Normes industrielles
Composant homologué cUL selon la norme CSA C22.2 N° 14-13; Type 3R, 4, 4X, 12; Fichier E61997
cUL Recognized per CSA C22.2 No. 14-13; Type 3R, 4, 4X, 12; File E61997
Détails
Ressources
Fonctions
- Se monte sur le cadre de l'armoire et comprend le matériel de montage
- La plaque de montage est à 14 jauge
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.