Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Seismic2Post Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Rack anti-sismique à cadre ouvert et 2 montants

Conçus pour les applications exposées aux vibrations et à l’activité sismique, les racks anti-sismiques à 2 montants à cadre ouvert intègrent la gestion des câbles dans un châssis en acier de forte épaisseur entièrement soudé. Utilisés dans les applications de centre de données de communication et de salle de télécommunications, les racks peuvent être reliés à des racks standard à 2 ou 4 montants pour étendre les installations existantes.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Charge nominale de 1134 kg (2 500 lb.)

2500 lb. (1134 kg) rated load

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874

NEBS -Telecordia GR-63-CORE Zone 4 : Testé avec 226,8 kg.

(226.8 kg) of equipment installed

EIA 310-D

OSHPD Pre-Approval OPM-0197-13

NEBS is a trademark of Telcordia

OPM-0197-13

NEBS is a trademark of Telcordia

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.