Chauffages pour semiconducteurs
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Chauffages pour semiconducteurs
Protégez les équipements électroniques, pneumatiques, hydrauliques et mécaniques contre les basses températures, la condensation et la corrosion grâce à ce système de chauffage qui maintient une température stable dans l’armoire.
Normes industrielles
cURus Component Recognized; File No. E150057
CEI IP54
CE
Détails
Ressources
Fonctions
- Élément chauffant PTC (coefficient de température positif)
- Clip de montage pour rails DIN 35 mm EN 50022
Spécifications
Matériau
Aluminium
Finition
Anodisé
Couleur
Noir
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.