Refroidisseur à montage latéral, WAL
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Refroidisseur à montage latéral, WAL
nVent HOFFMAN Wall Mount Chillers are designed to mount on the wall or door of a Battery Energy Storage system enclosure. They provide efficient, precise liquid cooling for batteries to optimize operation.
Normes industrielles
UL/cUL listed; file SA6453
CE
IP55
Détails
Ressources
Fonctions
- Refroidisseur refroidi par air fournissant un refroidissement liquide aux batteries dans les systèmes de stockage d'énergie sur batteries
- Capacité de refroidissement de 14 kW
- Composants à vitesse variable pour une efficacité élevée
- Régulation précise de la température du liquide
- Large plage de température ambiante
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.