Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Syspend 180-Max Reduction Elbow Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Coude de réduction, léger, S1MRE

Le coude de réduction Syspend 180-Max fournit une courbure à 90 degrés dans le système de suspension entre le tube horizontal et le raccordement de socle du système Syspend 281-Max et les composants verticaux du système Syspend 180-Max. L’utilisation du coude de réduction avec le socle Syspend 281-Max et le tube fait passer la charge de base du système à 127 kg (281 lb) à 1 m (3,3 pi).

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails
Fonctions
Spécifications
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.