Coude rotatif, léger, S1MER
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Coude rotatif, léger, S1MER
Le coude rotatif Syspend 180-Max fournit une courbure à 90 degrés dans le système de suspension et permet au tube vertical de pivoter à 300 degrés. Comprend un arrêt de sécurité et un palier sans entretien.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les vis de réglage et le joint sont inclus
- Bouchon d’accès au câble en aluminium blanc inclus
- Le système de bras Syspend 180 HMI assemblé a une charge maximale de 180 livres (81,6 kg)
Spécifications
Matériau
Aluminium
Finition
Revêtement poudré
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.