Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Système IHM Syspend sanitaire

Spécialement conçu pour supporter l’armoire sanitaire IHM Syspend dans les environnements à lavage sanitaire, en particulier ceux de l’industrie agro-alimentaire. Le système de suspension supporte jusqu’à 40,8 kg (90 lb) à 1 m (3,3 pi). Sa conception modulaire avec plusieurs longueurs de tube et des tubes pliés permet de nombreuses applications. Il répond aux exigences de type 4X et IP69K pour les applications avec lavage haute pression et haute température.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Préserve la conformité de protection de l’armoire NEMA type 4 et 4 et CEI 12 lorsque installé selon les instructions de Hoffman.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.