Bras Syspend VHD-Motion, type 4
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Bras Syspend VHD-Motion, type 4
Le bras Syspend VHD-Motion est un bras de suspension de mouvement vertical robuste pour soulever, abaisser et repositionner sans effort l’armoire IHM. Il permet de régler facilement la force de levage en fonction des besoins, afin d’adapter les configurations et les changements d’équipement requises jusqu’à 57 kg (125 lb). Aucune poignée de déverrouillage n’est requise pour actionner le bras ; l’armoire reste en place après le repositionnement.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le bras de 26 po supporte les charges de 45-125 lb avec une hauteur réglable de 13 po
- Le bras de 36 po supporte les charges de 25-75 lb avec une hauteur réglable de 20 po
- Le contrepoids à ressort à gaz réglable sur site permet à l’utilisateur d’ajuster la force de levage en tournant un mécanisme d’ajustement sous le bras
- L’angle des ressorts à gaz est réglable (pas la pression) ; permet d’augmenter ou diminuer la force de levage à tout moment pour les changements de charge
- Réglage de tension à l’avant du bras pour un réglage précis de la force de levage
- Se connecte facilement à une armoire IHM à l’aide d’une découpure de montage d’armoire de 60 mm x 60 mm (l’armoire doit être commandée séparément)
- Le chemin de câble interne de 1,3 po maintient l’indice de protection de l’armoire de type NEMA 4 et 12 et protège les fils et les câbles
- Les surfaces de montage avec joints aux deux extrémités du bras maintiennent l’intégrité de l'étanchéité du joint
- L’armoire et le bras peuvent basculer de 330 degrés avec butée pivotante disponible par incréments de 30 degrés
- Les modèles standards sont disponibles avec montage sur le dessus de la machine (adaptateurs à montage mural et après montage vendus séparément)
- Poteau optionnel disponible
Spécifications
Couleur
Gris clair
Matériau
Acier doux
Finition
Revêtement poudré
Code couleur
RAL 7035
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.