Bras Syspend VL-Motion, type 4
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Bras Syspend VL-Motion, type 4
Le bras Syspend VL-Motion est un bras de suspension à déplacement vertical permet de relever, abaisser et repositionner sans effort une armoire IHM. Le contrepoids du ressort à gaz peut être ajusté pour des charges de 30 à 100 lb. La poignée de déverrouillage et le mécanisme de verrouillage sont idéaux pour les applications dans lesquelles les vibrations de la machine peuvent poser problème. Poignée de déverrouillage pour le bras incluse, requise pour actionner le bras.
Normes industrielles
Maintient la conformité l’armoire NEMA type 4 et 12 et CEI IP66 lorsque correctement installé conformément aux instructions de HOFFMAN.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le contrepoids à ressort à gaz interne réglable sur site supporte des charges de 30-100 lb.
- Les ressorts à gaz sont réglés à la pression maximale (charge de 100 lb) et la force de levage peut être réduite grâce à un capuchon d’accès scellé en haut du bras
- La force de levage ne peut pas être augmentée une fois la pression du ressort réduite
- Hauteur verticale réglable jusqu’à 13 po
- La poignée de déverrouillage verrouille automatiquement le bras en place lorsqu’il est repositionné verticalement
- Se connecte facilement à une armoire IHM à l’aide d’une découpure de montage d’armoire de 60 mm x 60 mm (l’armoire doit être commandée séparément)
- Le chemin de câble interne de 1,4 po maintient l’indice de protection de l’armoire de type NEMA 4 et 12 et protège les fils et les câbles
- Les surfaces de montage avec joints aux deux extrémités du bras maintiennent l’intégrité de l'étanchéité du joint
- L’armoire et le bras peuvent être pivotés à 320 degrés
- L’adaptateur de montage est requis avec des options de montage mural, de montage sur machine et de montage supérieur sur poteau.
- Poteau optionnel disponible
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.