Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Feed-Through NEMA Type 12 Wireway Telescope Fitting; 14120; F22WA; 14310; F44WA; 15490; F44WASS; 14520; F66WA; 15630; F66WASS; 14730; F88WA Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Raccord télescopique (type ‘câbles d’alimentation’)

Les raccords télescopiques permettent de régler la longueur du chemin de câbles sans coupure ni soudure. La longueur est facilement réglable de 38 mm (1,5 po) à 343 mm (13,5 po). Se connecte à d’autres sections et raccords de chemins de câbles et protège les fils et les câbles contre la poussière dans une large gamme d’applications industrielles.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Code couleur ANSI 61
Couleur Gris
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.