Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

ACCP58 Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Kit de support de barre terminale

Conçu pour fournir une méthode simple et polyvalente de montage des bandes terminales Les supports en forme de Z sont de 38 mm (1,5 po) de hauteur. Les supports peuvent être fixés aux panneaux ou aux parois de l’armoire. Une bande terminale est ensuite installée sur les supports. Les bandes terminales doivent être commandées séparément. L’espacement entre les supports dépendra du nombre et de la taille des borniers installés sur la bande terminale. Nous recommandons un espacement maximum de 381 mm (15 po.) pour une installation standard.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.